Solution moins encombrante que les tablettes d'appareillage pour recevoir une tour PC (20 kg max.). À visser sur le cadre de porte tubulaire dans les armoires d'une largeur de 600 mm.
- Numéro d'article:
- IW 6902950
- Description produit
- Solution moins encombrante que les tablettes d'appareillage pour recevoir une tour PC (20 kg max.). À visser sur le cadre de porte tubulaire dans les armoires d'une largeur de 600 mm.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 7015
- Composition de la livraison
- Sangle de maintien
Matériel de fixation
Traverse de montage - Dimensions
- Largeur: 445 mm
Hauteur: 159 mm
Profondeur: 230 mm - Charge admissible
- 20 kg
- Remarque
- Les traverses de montage contenues dans la livraison conviennent à une largeur de porte de 600 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 4,548 kg
- Poids brut
- 4,748 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 16,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177438729
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- Tablette RAL 7015
- Documentations
- Info sheet