Pour le montage direct sur le profilé vertical TS, largeur de l'armoire.
- Numéro d'article:
- IW 6902960
- Description produit
- Pour le montage direct sur le profilé vertical TS.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7015
- Composition de la livraison
- Avec 2 rails téléscopiques
- Charge admissible
- 30 kg en charge statique répartie sur la surface
- Remarque
- Pour les armoires sans plaque de montage
- Remarque concernant la référence
- Peuvent également être montés dans des armoires sur base TS de 800 mm de profondeur (fixation arrière extractible).
- Surface utile
- Largeur: 465 mm
Profondeur: 545 mm - Convient à
- Type de coffret: TS
PC
IW
Largeur: = 600 mm
Profondeur: = 600 mm
= 800 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 6,854 kg
- Poids brut
- 7,215 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 29,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177289864
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- IW Tablette d'appareillage extractible, pour armoires TS, PC et stations de travail IW de profondeur 600 mm
- Documentations
- Info sheet