CMC Unités E/S

Référence: DK 7010020

Surveillance jusqu'à huit entrées numériques et commande de quatre relais max.

Référence:
DK 7010020
Modèle
Unité E/S
Avantages
Raccordement rapide et détection automatique grâce au «plug & play»
Espace nécessaire réduit grâce à une concentration élevée des entrées et des sorties.
Domaines d'application
Surveillance des armoires, des locaux et des conteneurs dans le domaine informatique.
Surveillance des armoires dans les domaines informatiques, industriels et de gestion des bâtiments.
Mode de fonctionnement
Suite automatique du bus, avec numéros qui se suivent, par l'unité centrale
L'alimentation en énergie est réalisée via l'interface du bus CAN.
Affichage d'état par diode intégrée
Entrée pour signaux sans potentiel
Sortie relayée (contact inverseur) avec charge max. 24 VDC/1 A
Matériau
Plastique
Finition
Face avant : lisse
Coffret : Texturé
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Unité E/S
Avec matériel de fixation pour le montage sur surfaces planes
Interfaces
2 x CAN-Bus RJ45
Dimensions
Largeur: 138 mm
Hauteur: 40 mm
Profondeur: 132 mm
Plage de température de fonctionnement
0 °C...45 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
5...95 %
Unité d'emballage
1 p.
Numéro du tarif douanier
85176200
Description produit
DK Unité d'entrée/sortie pour la détection de signaux et l'exécution de commandes de contrôle, L138 x H40 x P132 mm, surveillance : 8 entrées numériques, commande : 4 relais
Homologations
UL + C-UL (listed)