Capteurs pour CMC III, PDU, LCP, interface IoT

Référence: DK 7010160

Le détecteur de supervision d'accès avec CAN-Bus surveille via l'infrarouge si la porte d'une armoire est ouverte ou fermée. Un détecteur de vibrations intégré donne l'alarme en cas de détection de vandalisme.

Référence:
DK 7010160
Modèle
Capteur de contrôle d'accès
Avantages
Raccordement rapide et détection automatique grâce au «plug & play»
L'alimentation en énergie est réalisée via l'interface du bus CAN.
Domaines d'application
Surveillance des armoires dans les domaines informatiques, industriels et de gestion des bâtiments.
Surveillance des armoires, des locaux et des conteneurs dans le domaine informatique.
Mode de fonctionnement
Le détecteur dispose d'un émetteur et d'un récepteur infrarouge intégrés.
Le détecteur de supervision d'accès surveille via une lumière infrarouge si la porte de l'armoire est ouverte ou fermée
Le détecteur de supervision d'accès surveille les forces gravitationnelles agissant sur les trois axes x, y et z (forces g)
Le détecteur est monté dans la baie et orienté sur la porte, le rayon se reflète sur la porte via une bande réflectrice.
Le détecteur est monté sur l'ossature et les vibrations agissant sur la baie sont transmises au détecteur.
Les réglages peuvent être effectués via le l'unité centrale CMC III, le PDU ou l'interface IoT
Matériau
Plastique
Finition
Face avant : lisse
Coffret : Texturé
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Détecteur
Plaque de montage
Matériel de fixation inclus
Raccordement au bus CAN
Direct
Interfaces
2 x CAN-Bus RJ45
Dimensions
Largeur: 110 mm
Hauteur: 30 mm
Profondeur: 40 mm
Plage de température de fonctionnement
0 °C...55 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
5...95 %
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,063 kg
Poids brut
0,163 kg
Numéro du tarif douanier
85319000
ETIM 9
EC002627
Description produit
DK Détecteur de supervision d'accès, connexion via une interface CAN-Bus, L110 x H30 x P40 mm, RAL 9005
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Quick guide
Fiches techniques
Visio Shapes