Contrôle d'accès pour CMC III, PDU, LCP, interface IoT

Référence: DK 7010180

Contrôle d'accès

Référence:
DK 7010180
Modèle
Contrôle d'accès
Description produit
Il est possible de raccorder deux poignées et deux lecteurs de cartes à une unité de contrôle d'accès. Via le site internet de l'unité centrale CMC III, du PDU ou de l'interface IoT, les poignées peuvent être associées à différents codes chiffrés ou cartes de transpondeur, de sorte que toutes les poignées connectées à une unité centrale CMC III, un PDU ou une interface IoT puissent être commandées par un seul système de lecture. Le détecteur infrarouge intégré permet, de plus, de surveiller le statut des portes commandées (ouvertes / fermées). Le détecteur dispose en outre d'un capteur de vibrations qui émet une alarme en cas de détection de vandalisme.
Avantages
Raccordement rapide et détection automatique grâce au «plug & play»
L'alimentation en énergie est réalisée via l'interface du bus CAN.
Domaines d'application
Surveillance des armoires dans les domaines informatiques, industriels et de gestion des bâtiments.
Surveillance des armoires, des locaux et des conteneurs dans le domaine informatique.
Mode de fonctionnement
Pour le raccordement de deux poignées et de deux lecteurs de cartes pour la supervision des portes
Détecteur d'accès infrarouge intégré
Détecteur de vandalisme intégré
Matériau
Plastique
Finition
Face avant : lisse
Coffret : Texturé
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Détecteur
Plaque de montage
Matériel de fixation inclus
Raccordement au bus CAN
Direct
Interfaces
2 x CAN-Bus RJ45
Dimensions
Largeur: 110 mm
Hauteur: 30 mm
Profondeur: 40 mm
Plage de température de fonctionnement
0 °C...55 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
5...95 %
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,166 kg
Poids brut
0,169 kg
Numéro du tarif douanier
85311095
ETIM 9
EC002627
Description produit
DK Contrôle d'accès, connexion via une interface CAN-Bus, L110 x H30 x P40 mm, RAL 9005
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Quick guide
Fiches techniques
Visio Shapes