Capteurs pour CMC III, PDU, LCP, interface IoT

Référence: DK 7010200

Le détecteur de fumées supervise la présence de particules de fumée dans l'air au sein de la baie.

Référence:
DK 7010200
Modèle
Détecteur de fumées
Avantages
Raccordement rapide et détection automatique grâce au «plug & play»
L'alimentation en énergie est réalisée via l'interface du bus CAN.
Domaines d'application
Surveillance des armoires dans les domaines informatiques, industriels et de gestion des bâtiments.
Surveillance des armoires, des locaux et des conteneurs dans le domaine informatique.
Mode de fonctionnement
Les réglages peuvent être effectués via l'Unité Centrale CMC III ou l'interface IoT
Le détecteur de fumée CMC III est monté dans la partie supérieure de la baie.
Le détecteur supervise la présence de particules de fumée dans l'air au sein de la baie.
Matériau
Plastique
Finition
Face avant : lisse
Coffret : Texturé
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Détecteur
Plaque de montage
Équerres de montage
Matériel de fixation inclus
Raccordement au bus CAN
Direct
Interfaces
2 x CAN-Bus RJ45
Plage de température de fonctionnement
0 °C...45 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
5...95 %
Unité d'emballage
1 p.
Numéro du tarif douanier
85311095
Description produit
DK Détecteur de fumées, connexion via interface CAN-Bus
Déclarations
Déclaration de conformité