Le détecteur de fuite ponctuel avec CAN-Bus surveille la base en matière de liquides conducteurs (fuite) à l'aide de deux contacts.
- Référence:
- DK 7010210
- Modèle
- Détecteur de fuite
- Avantages
- Raccordement rapide et détection automatique grâce au «plug & play»
- L'alimentation en énergie est réalisée via l'interface du bus CAN.
- Domaines d'application
- Surveillance des armoires dans les domaines informatiques, industriels et de gestion des bâtiments.
- Surveillance des armoires, des locaux et des conteneurs dans le domaine informatique.
- Mode de fonctionnement
- Les réglages peuvent être effectués via le l'unité centrale CMC III, le PDU ou l'interface IoT
- Le détecteur de point de fuite dispose d'une sonde externe montée verticalement par rapport au sol
- Le détecteur surveille la présence de liquide conductible sur le sol (fuite) à l'aide de deux contacts
- Matériau
- Plastique
- Finition
- Face avant : lisse
Coffret : Texturé - Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Détecteur de fuites
Sonde externe avec câble de raccordement
Plaque de montage
Matériel de fixation inclus - Raccordement au bus CAN
- Direct
- Interfaces
- 2 x CAN-Bus RJ45
- Dimensions
- Largeur: 110 mm
Hauteur: 30 mm
Profondeur: 40 mm - Plage de température de fonctionnement
- 0 °C...45 °C
- Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
- 5...95 %
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,24 kg
- Poids brut
- 0,251 kg
- Numéro du tarif douanier
- 90261029
- ETIM 9
- EC002627
- Description produit
- DK Détecteur de fuite ponctuel, connexion via une interface CAN-Bus, L110 x H30 x P40 mm, RAL 9005
- Documentations
- Notice d'utilisation
- Quick guide
- Fiches techniques
- Visio Shapes