Unité de contrôle ADO

Référence: DK 7010501

Unité de commande pour l'ouverture automatique des portes vitrées VX IT pour ADO avec trappes d'aération intégrées. Conçu pour une baie avec portes avant et arrière.

Référence:
DK 7010501
Modèle
Unité de contrôle ADO
Avantages
Mode Stand-Alone possible
Caractéristiques techniques
1ère tension nominale : 24 V (DC) 7030.060 pour module de contrôle des portes et portes vitrées VX IT pour ADO, redondante avec la 2ème tension nominale
2ème tension nominale : 24 V (DC) 7030.060 pour module de contrôle des portes et portes vitrées VX IT pour ADO
1 x entrée pour sonde de température
3 x entrées numériques : alarme / trappes porte avant / trappes porte arrière
1 x entrée pour lecteur : serrure à code / lecteur de transpondeur pour l'essai de fonctionnement des trappes d'aération sur site
2 x sorties pour portes vitrées VX IT pour ADO avec trappes d'aération intégrées, système magnétique avec amortisseur intégré dans la porte
2 x CAN-Bus CMC III : RJ45 pour câble CAN-Bus
Domaines d'application
Surveillance des armoires dans les domaines informatiques, industriels et de gestion des bâtiments.
Surveillance des armoires, des locaux et des conteneurs dans le domaine informatique.
Matériau
Plastique
Finition
Face avant : lisse
Coffret : Texturé
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Sonde de température avec câble de raccordement (joint à la livraison)
Avec matériel de fixation pour le montage sur surfaces planes
Plage de température de fonctionnement
0 °C...45 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
5...95 %
Unité d'emballage
1 p.
Numéro du tarif douanier
90330090
Description produit
DK Unité de contrôle ADO pour le système automatique d'ouverture des portes, commande de jusqu'à 2 kits de porte et 2 kits d'extension de porte pour LCP, L138 x H40 x P132 mm
Homologations
UL + C-UL (listed)