Bloc d'alimentation CMC III pour UC, UC Compacte, réglette d'éclairage à diodes, module de contrôle des portes

Numéro d'article: DK 7030060

Bloc d'alimentation CMC III pour l'utilisation à différents niveaux de tension.

Numéro d'article:
DK 7030060
Description produit
Le bloc d'alimentation est spécialement adapté au design CMC III et peut être intégré dans une unité de montage. Deux bornes complémentaires sont disponibles comme sorties 24 V en plus d'une fiche spéciale pour l'Unité Centrale / l'Unité Centrale Compacte CMC III.
Matériau
Plastique
Finition
Face avant : lisse
Coffret : Texturé
Couleur
Face avant : RAL 9005
Coffret : RAL 7035
Composition de la livraison
Câble de raccordement 24 V (DC)
Avec matériel de fixation pour le montage sur surfaces planes
Longueur du câble de raccordement
600 mm
Raccordement en entrée
Fiche CEI 320 C14
Courant de sortie (max.)
2,5 A
Dimensions
Largeur: 138 mm
Hauteur: 40 mm
Profondeur: 132 mm
Plage de température de fonctionnement
0 °C...40 °C
Tension de sortie
Tension de sortie: 24 V CC
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
5...95 %
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,65 kg
Poids brut
0,652 kg
Numéro du tarif douanier
85043121
EAN
4028177659384
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Description produit
Bloc d'alimentation CMC III
Homologations
IEC CB
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration fabricant
Documentations
Quick guide
Fiches techniques
Graphics
Logiciel
Logiciel