Pour recevoir des composants CMC III.
- Numéro d'article:
- DK 7030071
- Modèle
- Pour UC, UC compacte, unités de commande, unité de bus CAN CMC III et module d'alimentation CMC III.
- Description produit
- Selon le modèle, l'unité de montage peut recevoir 1 ou 3 unités centrales/unités de détection, etc. Le modèle 19" peut recevoir 3 unités. Le modèle d'ossature de baie peut recevoir 1 unité.
- Avantages
- Tenue au feu : autoextinguible selon UL 94-HB
- Domaines d'application
- Pour recevoir des composants CMC III.
- Mode de fonctionnement
- Peut recevoir une unité et elle est montée sur l'ossature de la baie
- Unité Centrale CMC III
- Unité Centrale Compacte CMC III
- Unité de commande CMC III
- Bloc d'alimentation CMC III
- CMC III Unité LTE
- Module de contrôle des portes CMC III
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- zingué
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Nombre d'emplacements de montage
- 1
- Possibilités de montage
- Ossature de l'armoire
- Remarque
- Pour recevoir une unité CMC III et pour le montage sur l'ossature de la baie
- Dimensions
- Largeur: 170 mm
Profondeur: 160 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,35 kg
- Poids brut
- 0,448 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177662711
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Description produit
- Unité de montage sur ossature CMC III
- Documentations
- Info sheet
- Fiches techniques
- Visio Shapes