Pour la première mise en service de l'Unité Centrale (UC) ou de l'UC Compacte.
- Numéro d'article:
- DK 7030080
- Description produit
- Pour la première mise en service de l'Unité Centrale (UC) ou de l'UC Compacte. L'Unité Centrale / Unité Centrale Compacte CMC III est raccordée à une interface USB d'un PC via le câble de programmation. Un pilote pour systèmes Windows est fourni en complément et doit être installé sur le PC.
- Composition de la livraison
- CD-ROM avec logiciel pilote USB
Description du système - Longueur
- 3 m
- Dimensions
- Longueur: 3 m
- Interfaces / raccordements
- Fiche (type): USB-AMini USB
- Plage de température de fonctionnement
- 0 °C...55 °C
- Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
- 5...95 %
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,099 kg
- Poids brut
- 0,113 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85444290
- EAN
- 4028177659407
- ETIM 9
- EC000313
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Description produit
- Câble de programmation USB CMC III
- Fiches techniques
- Graphics