Pour recevoir des composants CMC III.
- Numéro d'article:
- DK 7030088
- Modèle
- Pour UC, UC compacte, unités de commande, unité de bus CAN CMC III et module d'alimentation CMC III.
- Description produit
- Selon le modèle, l'unité de montage peut recevoir 1 ou 3 unités centrales/unités de détection, etc. Le modèle 19" peut recevoir 3 unités. Le modèle d'ossature de baie peut recevoir 1 unité.
- Avantages
- Tenue au feu : autoextinguible selon UL 94-HB
- Domaines d'application
- Pour recevoir des composants CMC III.
- Mode de fonctionnement
- Unité Centrale CMC III
- Unité Centrale Compacte CMC III
- Unité de commande CMC III
- Bloc d'alimentation CMC III
- CMC III Unité LTE
- Module de contrôle des portes CMC III
- Matériau
- Plastique
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Unité de montage, 1 U
2 caches
Matériel de fixation inclus - Nombre d'emplacements de montage
- 3
- Possibilités de montage
- Montants 19"
- Remarque
- Pour l'intégration des unités CMC III dans les baies réseaux et serveurs
- Pour recevoir jusqu'à trois boîtiers CMC III et pour le montage dans le profilé 19"
- Dimensions
- Largeur: 482,6 mm
Profondeur: 141 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,423 kg
- Poids brut
- 0,539 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 2,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177709423
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Description produit
- CMC III Unité de montage 19" 1U