Pour le raccordement d'un détecteur CMC-TC
- Numéro d'article:
- DK 7030100
- Modèle
- Pour le raccordement de 5 détecteurs d'accès (en série) ou d'un détecteur de fumée, d'une cellule de détection de mouvement, d'un contrôleur de tension 48 V DC ou d'un détecteur de fuites.
- Description produit
- L'interface CMC III CAN-Bus assure le raccordement de certains détecteurs du système CMC-TC au nouveau système CMC III permettant ainsi la mise à niveau d'installations anciennes avec les Unités Centrales et Compactes CMC III. L'interface dispose de deux connecteurs CAN-Bus et d'un connecteur pour un des détecteurs CMC-TC. Ainsi, l'interface permet la connexion du détecteur CMC-TC à l'Unité Centrale CMC III et adapte ses données au protocole CAN-Bus.
- Avantages
- Raccordement rapide et détection automatique grâce au «plug & play»
- L'alimentation en énergie est réalisée via l'interface du bus CAN.
- Caractéristiques techniques
- 2 x CAN-Bus CMC III : RJ45 pour câble CAN-Bus
- Affichages par diode (à l'arrière)
- Affichage d'état optique (LED) et acoustique (signal sonore)
- Fonction horodatage avec horloge temps réel à NTP
- Liaison LDAP(S) / Radius / Active Directory
- Interface GbE intégrée avec serveur Web pour un fonctionnement autonome sans autres composants
- L'interface réseau du CMC III permet d'accéder aux valeurs de mesure instantanées via un navigateur, SNMP ou OPC-UA et de procéder à des réglages.
- Domaines d'application
- Surveillance des armoires dans les domaines informatiques, industriels et de gestion des bâtiments.
- Mode de fonctionnement
- Les réglages peuvent être effectués via l'Unité Centrale CMC III.
- Affichage d'état par diode intégrée
- L'interface réseau du CMC III permet d'accéder aux valeurs de mesure instantanées via un navigateur, SNMP ou OPC-UA et de procéder à des réglages.
- Alarme automatique par e-mail, SMS ou Trap SNMP en cas de dépassement d'une valeur de seuil.
- Matériau
- Plastique
Face avant : lisse
Coffret : Texturé - Couleur
- Coffret : RAL 7035
Face avant : RAL 9005 - Composition de la livraison
- Détecteur
Plaque de montage
Matériel de fixation inclus
Accessoires de fixation - Raccordement en entrée
- RJ 45
- RJ12
- Interface Bus System
- 2 x CAN-Bus RJ45
- Interfaces
- RJ12
- Nombre de participants de l'UC compacte (max.)
- 4
- Nombre de participants de l'UC (max.)
- 16
- Dimensions
- Largeur: 110 mm
Hauteur: 30 mm
Profondeur: 40 mm - Plage de température de fonctionnement
- 0 °C...55 °C
- Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
- 5...95 %
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,12 kg
- Poids brut
- 0,18 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85311095
- EAN
- 4028177659476
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Description produit
- Unité CAN-Bus de capteur CMC-TC CMC III
- Fiches techniques
- Graphics