Sonde de température CMC III
- Numéro d'article:
- DK 7030110
- Modèle
- Sonde de température
- Avantages
- Raccordement rapide et détection automatique grâce au «plug & play»
- L'alimentation en énergie est réalisée via l'interface du bus CAN.
- Domaines d'application
- Surveillance des armoires dans les domaines informatiques, industriels et de gestion des bâtiments.
- Surveillance des armoires, des locaux et des conteneurs dans le domaine informatique.
- Mode de fonctionnement
- Les réglages peuvent être effectués via l'Unité Centrale CMC III ou l'interface IoT
- La sonde de température CMC III supervise la température ambiante dans la baie.
- En cas de débit d'air actif, le détecteur intégré dans l'armoire peut être utilisé. Pour les applications sans débit d'air actif, la sonde NTC externe incluse doit être raccordée.
- Plage de mesure du capteur externe : -40 °C...+80 °C
- Matériau
- Plastique
Face avant : lisse
Coffret : Texturé - Couleur
- Face avant : RAL 9005
Coffret : RAL 7035 - Composition de la livraison
- Détecteur
Plaque de montage
Matériel de fixation inclus
Sonde de température externe avec câble de raccordement et fiche
Sonde NTC, longueur 1,80 m
Longueur max. du câble 2 m - Raccordement au bus CAN
- Direct
- Interfaces
- 2 x CAN-Bus RJ45
- Douille
- Nombre de participants par interface IoT (max.)
- 32
- Nombre de participants de l'UC compacte (max.)
- 4
- Nombre de participants de l'UC (max.)
- 32
- Nombre de participants de la PDU (max.)
- 16
- Méthode de mesure
- Résistance NTC interne
- Résistance NTC externe
- Dimensions
- Largeur: 80 mm
Hauteur: 30 mm
Profondeur: 40 mm - Plage de température de fonctionnement
- 0 °C...55 °C
- Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
- 5...95 %
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,18 kg
- Poids brut
- 0,18 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 90269000
- EAN
- 4028177659483
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Description produit
- Sonde de température CMC III
- Documentations
- Notice d'utilisation
- Quick guide
- Fiches techniques
- Graphics