Détecteurs CMC III

Numéro d'article: DK 7030111

Sonde de température / détecteur d'humidité CMC III

Numéro d'article:
DK 7030111
Modèle
Sonde de température / détecteur d'humidité
Description produit
Les détecteurs CMC III permettent de superviser l'environnement physique et peuvent être directement reliés à l'Unité Centrale par un câble de raccordement CAN-Bus RJ45. De plus, les détecteurs peuvent être reliés les uns aux autres sous forme de bus.
Avantages
Raccordement rapide et détection automatique grâce au «plug & play»
L'alimentation en énergie est réalisée via l'interface du bus CAN.
Domaines d'application
Surveillance des armoires dans les domaines informatiques, industriels et de gestion des bâtiments.
Surveillance des armoires, des locaux et des conteneurs dans le domaine informatique.
Mode de fonctionnement
Les réglages peuvent être effectués via l'Unité Centrale CMC III ou l'interface IoT
La sonde de température/détecteur d'humidité CMC III supervise la température ambiante et l'humidité de l'air dans la baie.
Le détecteur dispose d'une sonde de température et d'un capteur d'humidité intégrés.
Matériau
Plastique
Face avant : lisse
Coffret : Texturé
Couleur
Face avant : RAL 9005
Coffret : RAL 7035
Composition de la livraison
Détecteur
Plaque de montage
Matériel de fixation inclus
Sonde de température / détecteur d'humidité
Raccordement au bus CAN
Direct
Interfaces
2 x CAN-Bus RJ45
Nombre de participants par interface IoT (max.)
32
Nombre de participants de l'UC compacte (max.)
4
Nombre de participants de l'UC (max.)
32
Nombre de participants de la PDU (max.)
16
Méthode de mesure
Puce de détecteur de température
Puce de détecteur d'humidité
Dimensions
Largeur: 80 mm
Hauteur: 30 mm
Profondeur: 40 mm
Plage de température de fonctionnement
0 °C...55 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
5...95 %
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,1 kg
Poids brut
0,16 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
90268020
EAN
4028177659490
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Description produit
Sonde de température/humidité CMC III
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration fabricant
Documentations
Notice d'utilisation
Quick guide
Fiches techniques
Graphics