Détecteurs CMC III

Numéro d'article: DK 7030150

Détecteur de pression différentielle analogique CMC III

Numéro d'article:
DK 7030150
Modèle
Détecteur de pression différentielle analogique
Description produit
Les détecteurs CMC III permettent de superviser l'environnement physique et peuvent être directement reliés à l'Unité Centrale par un câble de raccordement CAN-Bus RJ45. De plus, les détecteurs peuvent être reliés les uns aux autres sous forme de bus.
Avantages
Raccordement rapide et détection automatique grâce au «plug & play»
L'alimentation en énergie est réalisée via l'interface du bus CAN.
Domaines d'application
Surveillance des armoires dans les domaines informatiques, industriels et de gestion des bâtiments.
Surveillance des armoires, des locaux et des conteneurs dans le domaine informatique.
Mode de fonctionnement
Les réglages peuvent être effectués via l'Unité Centrale CMC III ou l'interface IoT
Le détecteur de pression différentielle CMC III mesure la pression de l'air au niveau de deux points dans la zone et indique la pression différentielle entre les points de mesure.
Les deux points dans la zone sont définis à l'aide d'un tuyau fin raccordé au détecteur.
Application : Confinement d'allée froide, plancher technique
Matériau
Plastique
Face avant : lisse
Coffret : Texturé
Couleur
Face avant : RAL 9005
Coffret : RAL 7035
Composition de la livraison
Détecteur
Plaque de montage
Matériel de fixation inclus
Détecteur de pression différentielle analogique
Raccordement au bus CAN
Direct
Interfaces
2 x CAN-Bus RJ45
Nombre de participants par interface IoT (max.)
32
Nombre de participants de l'UC compacte (max.)
4
Nombre de participants de l'UC (max.)
32
Nombre de participants de la PDU (max.)
16
Méthode de mesure
Mesure de la pression différentielle
Dimensions
Largeur: 110 mm
Hauteur: 30 mm
Profondeur: 40 mm
Plage de température de fonctionnement
0 °C...55 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
5...95 %
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,4 kg
Poids brut
0,539 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
85319000
EAN
4028177659537
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Description produit
Capteur pression dif. analogique CMC III
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration fabricant
Documentations
Info sheet
Notice d'utilisation
Quick guide
Fiches techniques
Graphics