Détecteurs CMC III

Numéro d'article: DK 7030400

Détecteur de fumée CMC III

Numéro d'article:
DK 7030400
Modèle
Détecteur de fumées
Description produit
Les détecteurs CMC III permettent de superviser l'environnement physique et peuvent être directement reliés à l'Unité Centrale par un câble de raccordement CAN-Bus RJ45. De plus, les détecteurs peuvent être reliés les uns aux autres sous forme de bus.
Avantages
Raccordement rapide et détection automatique grâce au «plug & play»
L'alimentation en énergie est réalisée via l'interface du bus CAN.
Domaines d'application
Surveillance des armoires dans les domaines informatiques, industriels et de gestion des bâtiments.
Surveillance des armoires, des locaux et des conteneurs dans le domaine informatique.
Mode de fonctionnement
Les réglages peuvent être effectués via l'Unité Centrale CMC III ou l'interface IoT
Le détecteur de fumée CMC III est monté dans la partie supérieure de la baie.
Le détecteur supervise la présence de particules de fumée dans l'air au sein de la baie.
Matériau
Plastique
Couleur
Coffret : blanc
Équerre de fixation : RAL 9005
Composition de la livraison
Détecteur
Plaque de montage
Matériel de fixation inclus
Équerres de montage
Matériel de fixation inclus
Raccordement au bus CAN
Direct
Interfaces
2 x CAN-Bus RJ45
Nombre de participants par interface IoT (max.)
32
Nombre de participants de l'UC compacte (max.)
4
Nombre de participants de l'UC (max.)
32
Nombre de participants de la PDU (max.)
16
Méthode de mesure
Photodiode à PIN silicone / diode infrarouge GaAs
Dimensions
Hauteur: 60 mm
Plage de température de fonctionnement
5 °C...45 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
5...95 %
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,4 kg
Poids brut
0,58 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
2,2 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
85311095
EAN
4028177695818
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Description produit
Détecteur de fumée CMC III
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration fabricant
Documentations
Notice d'utilisation
Quick guide