Poignée Confort VX avec code chiffré, pour armoires VX et baies VX IT

Numéro d'article: IT 7030601

Poignée Confort avec code personnalisé.

Numéro d'article:
IT 7030601
Description produit
Possibilité d'accès souple grâce à un code personnalisé à 4 chiffres.
Avantages
Sécurité augmentée grâce à l'initialisation périodique du code
Ouverture de secours et remplacement du code possible via serrure demi-cylindre 40 mm selon DIN 18 252
Mode de fonctionnement
Le code à 4 caractères peut être paramétré individuellement par l'utilisateur
L'accès au mode Programmation est possible uniquement via le code paramétré
Après la saisie ou l'utilisation du code, celui-ci est automatiquement initialisé aux chiffres « 0000 » de telle manière qu'une tierce personne ne puisse pas lire le code après l'ouverture de la poignée
Ouverture de secours possible à l'aide d'une clé via la fonction passe en cas d'urgence ou d'oubli du code
Matériau
Fonte de zinc
Plastique
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Poignée
Adaptateur de poignée pour porte vitrée VX IT en aluminium et porte pleine en aluminium avec aération (porte avec charnières à droite / à gauche)
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Largeur: 41 mm
Hauteur: 386 mm
Profondeur: 46 mm
Convient à
Type de coffret: VX
VX IT
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1 kg
Poids brut
1,04 kg
Numéro du tarif douanier
83024110
EAN
4028177926035
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Description produit
VX IT Poignée Confort serrure codée RAL9005
Documentations
Notice d'utilisation