Poignée Confort Online avec fonction passe
- Numéro d'article:
- IT 7030611
- Description produit
- Pour le verrouillage de la porte, la surveillance de poignée et l'affichage d'état. Elle peut être ouverte directement avec une tension d'alimentation de 24 V DC ou être connectée au CMC III ou l'interface IoT via le contrôle d'accès CMC III.
- Avantages
- Commande à distance et multiples fonctions pour le contrôle d'accès automatisé grâce à la connexion au CMC III ou à l'interface IoT, p. ex. activation via une serrure à code ou un lecteur de transpondeur en option
- Affichage d'état optique par diode de la poignée ou du système CMC III principal dans l'armoire
- Configuration de la commande personnalisée et du choix de la couleur possible via CMC III ou interface IoT
- Pour le montage d'une serrure demi-cylindre de 40 mm selon la norme DIN 18 252
- Matériau
- Fonte de zinc
Plastique - Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Poignée confort pour serrure semi-cylindrique
Câble de raccordement RJ12, 2,9 m
Adaptateur de poignée pour porte vitrée VX IT en aluminium et porte pleine en aluminium avec aération (porte avec charnières à droite / à gauche)
Matériel de fixation inclus - En DC
- 0,06 A
- Nombre de participants de l'UC compacte (max.)
- 2
- Nombre de participants de l'UC (max.)
- 16
- Number subscribers per PDU note
- Max. 5 unités avec une alimentation via PoE
- Dimensions
- Largeur: 41 mm
Hauteur: 386 mm
Profondeur: 42 mm - Convient à
- Type de coffret: VX
VX IT - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,02 kg
- Poids brut
- 1,039 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024110
- EAN
- 4028177926059
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Description produit
- CMC III VX Poignée Confort Câblée RAL9005
- Documentations
- Notice d'utilisation
- Quick guide