Carte transpondeur Mifare classic

Numéro d'article: IT 7030628

Carte à puce pour une authentification de la personne en association avec un lecteur de badge CMC III.

Numéro d'article:
IT 7030628
Modèle
Mifare classic
Description produit
Carte à puce sans contact pour l'ouverture des portes.
Domaines d'application
Pour l'utilisation avec le lecteur de transpondeur pour CMC III et interface IoT ou la poignée confort VX radio CMC III avec lecteur de cartes intégré
Nombre de participants de l'UC compacte (max.)
2
Nombre de participants de l'UC (max.)
16
Number subscribers per PDU note
Max. 5 unités avec une alimentation via PoE
Dimensions
Largeur: 85 mm
Hauteur: 54 mm
Profondeur: 1 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
0,014 kg
Poids brut
0,014 kg
Numéro du tarif douanier
85235200
EAN
4028177926134
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Description produit
CMCIII Transp.carte Mifare Classic 1k