Rails télescopiques pour tablettes d'appareillage pour le montage sur l'ossature de l'armoire VX et pour l'équipement ultérieur des applications VX et TS existantes

Numéro d'article: DK 7065000

Pour une transformation ultérieure des tablettes d'appareillage fixes pour permettre leur extraction en remplaçant les boulons de fixation ou les rails de montage (modèle pour appareillage lourd) par des rails télescopiques.

Numéro d'article:
DK 7065000
Description produit
Ils permettent d'équiper ultérieurement les tablettes à montage fixe pour les rendre extractibles. Il suffit d'échanger les boulons de fixation ou les rails de montage (modèle pour appareillage lourd) par des rails télescopiques.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Suitable for component shelf depth
500 mm
Charge admissible
100 kg
Remarque
A monter avec blocage dans la profondeur de la baie au pas de 25 mm.
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
2,836 kg
Poids brut
3,035 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
11,6 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177123878
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Rails télescopiques 50 kg
Documentations
Notice d'utilisation