Garniture à brosse

Numéro d'article: DK 7072200

Les découpes pour le guidage des câbles à n'importe quelle position dans les panneaux latéraux, panneaux arrière, portes, toits et plaques passe-câbles peuvent être cachées pour améliorer l'esthétique par simple insertion de la brosse passe-câbles.

Numéro d'article:
DK 7072200
Description produit
Pour l'équipement personnalisé des pièces plates, des plaques passe-câbles et des panneaux. Les découpes pour le guidage des câbles à n'importe quelle position dans les panneaux latéraux, panneaux arrière, portes, toits et plaques passe-câbles peuvent être cachées pour améliorer l'esthétique par simple insertion de la brosse passe-câbles.
Avantages
Surface d'emboîtement : 10 mm
Mode de fonctionnement
Hauteur max. de la découpe : 38 mm
Matériau
Gaine en matière plastique : 18 mm
Garniture à brosses : plastique, UL 94-HB
Longueur des poils
30 mm
Longueur
2 m
Dimensions
Longueur: 2 m
Pour épaisseurs de matériau
0,6 ‐ 1,5 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,43 kg
Poids brut
0,433 kg
Numéro du tarif douanier
96035000
EAN
4028177221642
ETIM 9
EC012298
ECLASS 8.0
27142421
Description produit
DK Brosse passe-câbles, L : 2 m, longueur des poils : 30 mm, pour épaisseur de tôle : 0,6-1,5 mm