Solution idéale pour une installation flexible permettant de libérer ou d'ajouter des câbles à volonté. Convient parfaitement aux câbles informatiques sensibles (fibre optique / cuivre).
- Numéro d'article:
- DK 7072220
- Description produit
- Solution idéale pour une installation flexible permettant de libérer ou d'ajouter des câbles à volonté. Convient parfaitement aux câbles informatiques sensibles (fibre optique / cuivre) en évitant de comprimer les gaines. Les rubans peuvent en outre être vissés dans les perforations rondes ou être fixés à l'aide d'attaches rapides.
- Couleur
- Noir
- Composition de la livraison
- Attaches rapides incluses
- Dimensions
- Largeur: 20 mm
Longueur: 130 mm - Diamètre max. de câble
- 30 mm
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids net
- 0,02 kg
- Poids brut
- 0,03 kg
- Numéro du tarif douanier
- 58061000
- EAN
- 4028177147898
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- Ruban autoagrippant
- Documentations
- Info sheet