Pour une transformation ultérieure des tablettes d'appareillage fixes pour permettre leur extraction en remplaçant les boulons de fixation ou les rails de montage (modèle pour appareillage lourd) par des rails télescopiques.
- Numéro d'article:
- DK 7081000
- Description produit
- Ils permettent d'équiper ultérieurement les tablettes à montage fixe pour les rendre extractibles. Il suffit d'échanger les boulons de fixation ou les rails de montage (modèle pour appareillage lourd) par des rails télescopiques.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Suitable for component shelf depth
- 500 mm
- Charge admissible
- 50 kg
- Remarque
- A monter avec blocage dans la profondeur de la baie au pas de 25 mm.
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 1,746 kg
- Poids brut
- 1,946 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 7,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177124202
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- Rails télescopiques 100kg
- Documentations
- Notice d'utilisation