Pour les coffrets rackables électroniques, les équipements 482,6 mm (19") et les plaques pleines.
- Numéro d'article:
- DK 7094120
- Modèle
- Vis cruciformes
- Description produit
- Pour les coffrets rackables électroniques, les équipements 19˝ et les plaques pleines.
- Composition de la livraison
- Avec rondelles en matière plastique
- Consigne de montage
- Couple de serrage max. 3 Nm
- Dimensions
- Filetage: M5
Longueur du filetage: 16 mm - Unité d'emballage
- 50 p.
- Poids net
- 0,15 kg
- Poids brut
- 0,194 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73181900
- EAN
- 4028177663039
- ETIM 9
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Description produit
- Vis tête fendue M6x16 mm