Pour fixer les câbles sur le rail profilé en C.
- Numéro d'article:
- DK 7099000
- Modèle
- pour diamètre de câble 56 – 64 mm
- Description produit
- Pour fixer les câbles sur le rail profilé en C.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Avec butée d'appui en matière plastique
- Diamètre min. de câble
- 56 mm
- Diamètre max. de câble
- 64 mm
- Unité d'emballage
- 25 p.
- Poids net
- 3,125 kg
- Poids brut
- 3,461 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 13,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73182900
- EAN
- 4028177124561
- ETIM 9
- EC000454
- ETIM 8
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23140202
- Description produit
- DK Brides de câbles, pour diamètre de câble Ø : 56 - 64 mm