Chaînons guide-câbles pour une utilisation universelle

Numéro d'article: DK 7111212

Pour le guidage structuré des faisceaux de câbles, fixation sur le côté des montants pour une utilisation universelle, élément de jonction.

Numéro d'article:
DK 7111212
Description produit
Les chaînons guide-câbles, prévus pour le guidage structuré des faisceaux de câbles, se fixent partout dans la baie en fonction des besoins.
Domaines d'application
Fixation sur le côté des montants pour une utilisation universelle pour le guidage vertical et horizontal des câbles dans la baie ou dans le niveau de répartition.
Matériau
Elément porteur : tôle d'acier
Chaînons de guidage des câbles, éléments de jonction : plastique UL 94-V0
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Chaînons de guidage des câbles
Eléments de jonction
Number connection combs
5
Remarque
Dimensions des compartiments individuels (H x P) env. 34 x 100 mm
Unités de hauteur
1 U
Unité d'emballage
10 p.
Poids net
0,74 kg
Poids brut
0,845 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
3,2 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177519541
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Description produit
Chaînons de guidage de câbles
Documentations
Notice d'utilisation