Pour le guidage structuré des faisceaux de câbles, fixation 19", élément de jonction.
- Numéro d'article:
- DK 7111214
- Description produit
- Les chaînons guide-câbles, prévus pour le guidage structuré des faisceaux de câbles, se fixent partout dans la baie en fonction des besoins.
- Domaines d'application
- Pour le guidage horizontal des câbles dans le niveau de répartition. Grâce à la perforation de fixation ouverte, ils peuvent être fixés à tout moment, même ultérieurement, sur les montants 19˝ à l'aide des vis de fixation présentes sur les composants à intégrer.
- Matériau
- Elément porteur : tôle d'acier
Chaînons de guidage des câbles, éléments de jonction : plastique UL 94-V0 - Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Chaînons de guidage des câbles
Eléments de jonction - Number connection combs
- 5
- Remarque
- Dimensions des compartiments individuels (H x P) env. 34 x 100 mm
- Unités de hauteur
- 1 U
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids net
- 0,57 kg
- Poids brut
- 0,668 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177550360
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Description produit
- Chaînons de guidage de câbles
- Documentations
- Notice d'utilisation