- Numéro d'article:
- DK 7111300
- Modèle
- à encliqueter
- Avantages
- Le diamètre du clip de guidage de câble peut être adapté à la section du câble guidé
- Matériau
- Polyamide 6.6 autoextinguible selon UL 94-V2
- Couleur
- Incolore
- Introduction des câbles
- Diamètre min. de câble: 14 mm
Diamètre max. de câble: 19 mm
- For system punchings with Ø
- 6,2 mm
- Diamètre min. de câble
- 14 mm
- Diamètre max. de câble
- 19 mm
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids net
- 0,03 kg
- Poids brut
- 0,043 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177551619
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
-
DK Snap-in, guidage des câbles, à encliqueter, pour le montage rapide sans outil, pour un Ø max. 19 mm, polyamide, nature