- Numéro d'article:
- DK 7111310
- Modèle
- A vriller
- Avantages
- Ouverture aisée pour ranger et torsader les câbles
- Matériau
- Polyamide 6.6 autoextinguible selon UL 94-V2
- Couleur
- Incolore
- Introduction des câbles
- Diamètre max. de câble: 12,7 mm
- For system punchings with Ø
- 4,5 mm
4,7 mm
- Diamètre max. de câble
- 12,7 mm
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids net
- 0,01 kg
- Poids brut
- 0,013 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177551602
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
-
DK Snap-in, guidage des câbles, à torsader, pour le montage rapide sans outil, pour un Ø max. 12,7 mm, polyamide, nature