Fixations de câbles autoagrippantes autocollantes

Numéro d'article: DK 7111350

Utilisation universelle dans toutes les baies réseaux, les baies serveurs, les coffrets muraux, sur les plaques de montage et les plaques passe-câbles.

Numéro d'article:
DK 7111350
Description produit
Utilisation universelle dans toutes les baies réseaux, les baies serveurs, les coffrets muraux, sur les plaques de montage et les plaques passe-câbles.
Matériau
Polyamide tissé 6.6
Couleur
Noir
Dimensions
Largeur: 16 mm
Longueur: 70 mm
Unité d'emballage
10 p.
Poids net
0,01 kg
Poids brut
0,016 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177551626
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
Fixations de câbles autoagrippantes