Pour une fixation stable de vos composants, les boulons sont vissés dans les trous oblongs de la surface de dépose des tablettes d'appareillage, et sont ainsi réglables en continu pour pouvoir s'adapter à chaque appareil.
- Numéro d'article:
- DK 7115000
- Description produit
- Pour la fixation antidérapante de vos composants. Les boulons se vissent dans les trous oblongs de la surface portante des tablettes. Ils sont ainsi réglables en continu et s'adaptent à tous les appareils.
- Matériau
- Acier
- Finition
- Chromaté
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,16 kg
- Poids brut
- 0,192 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73181535
- EAN
- 4028177124981
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- Boulons fixation tablettes