482,6 mm (19") / 535 mm (métrique), surface pour composants actifs de petit format comme p. ex. les modems ou mini-hubs dans les niveaux en pouces ou métriques, charge admissible : 10 kg.
- Numéro d'article:
- DK 7119140
- Modèle
- Modèles 19"
- Description produit
- Tablette idéale pour les composants actifs de petit format comme p. ex. les modems ou les mini-hubs.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Charge admissible
- 10 kg en charge statique répartie sur la surface
- Remarque
- Ces tablettes ne peuvent pas être montées sur rails télescopiques.
- Espace disponible en hauteur pour 1 U, environ 35 mm
- Dimensions
- Largeur: 482,6 mm
Profondeur: 140 mm - Unités de hauteur
- 1 U
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,781 kg
- Poids brut
- 0,881 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 3,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177221444
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- Tablette fixe 19" 1U