Panneau de montage 482,6 mm (19")

Numéro d'article: DK 7151300

Pour l'intégration rapide de petites unités de montage au sein du niveau 19" comme les rails équipotentiels, les boîtiers de répartition, les petits composants électriques, etc.

Numéro d'article:
DK 7151300
Description produit
Pour l'intégration rapide de petites unités de montage sur le plan 19˝ comme les rails équipotentiels, les boîtiers de répartition, les petits composants électriques, etc. Vissage simple des composants sur les perforations 25 mm intégrées.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Width mounting surface
450 mm
Dimensions
Largeur: 482,6 mm
Dimensions de montage
Installation depth for components: 430 mm
Unités de hauteur
2 U
Hauteur de montage pour les composants
2 U
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,619 kg
Poids brut
0,62 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
2,4 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177625471
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Panneau de montage 19" 2U