Pour le guidage horizontal des câbles de répartition avec 5 étriers de guidage des câbles.
- Numéro d'article:
- DK 7159017
- Description produit
- Pour le guidage horizontal des câbles de répartition avec 5 étriers de guidage des câbles.
- Matériau
- Panneau : tôle d'acier
Étrier : plastique UL 94-V0 - Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Panneau guide-câbles
Étriers de guidage de câbles (joint à la livraison, non montés) - Remarque
- Les cotes indiquées correspondent aux dimensions extérieures.
- Dimensions
- Largeur: 482,6 mm
- Unités de hauteur
- 1 U
- Dimensions de l'étrier
- Ring depth: 70 mm
Ring height: 44 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,43 kg
- Poids brut
- 0,48 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 1,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 83024200
- EAN
- 4028177164161
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Description produit
- DK Panneau guide-câbles 19" 1U RAL9005