Pour le montage dans des armoires sans montants 19".
- Numéro d'article:
- DK 7165035
- Modèle
- ajourés
- Description produit
- Pour la fixation sur le cadre, pour l'intégration dans les armoires sans plan 19".
- Avantages
- Possibilité de monter des boulons de fixation ou des rails de fixation dans la profondeur de la baie selon une trame au pas de 25 mm
- Perforation de montage pour poignées présente
- Domaines d'application
- Pour le montage dans des baies sans montants 19"
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Tablette ajourée
4 p. boulon de fixation - Possibilités de montage
- Montage fixe : tablette d'appareillage, 50 kg avec boulons de fixation sur rails de montage
- Montage fixe : tablette d'appareillage, 100 kg avec rails de fixation sur rails de montage
- Réglable en profondeur : tablette d'appareillage avec rails télescopiques sur rails de montage
- Charge admissible
- 50 kg en charge statique
- Consigne de montage
- Deux rails de montage supplémentaires sont nécessaires pour le plan de montage intérieur
- Remarque
- Profondeur max. des tablettes = profondeur de la baie - 100 mm
- Dimensions
- Largeur: 471 mm
Hauteur: 29 mm
Profondeur: 500 mm - Convient à
- Type de coffret: VX
VX IT
TS IT
Largeur: 600 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,78 kg
- Poids brut
- 2,98 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 12,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177165809
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- DK Tablettes à fixer sur l'ossature, 500 N, LHP : 471x29x500 mm, ajourées
- Documentations
- Additional instructions
- Notice d'utilisation