Tablette à fixer sur ossature

Numéro d'article: DK 7184035

Pour le montage dans des armoires sans montants 19".

Numéro d'article:
DK 7184035
Modèle
ajourés
Description produit
Pour la fixation sur le cadre, pour l'intégration dans les armoires sans plan 19".
Avantages
Possibilité de monter des boulons de fixation ou des rails de fixation dans la profondeur de la baie selon une trame au pas de 25 mm
Perforation de montage pour poignées présente
Domaines d'application
Pour le montage dans des baies sans montants 19"
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Laqué
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Tablette ajourée
4 p. boulon de fixation
Possibilités de montage
Montage fixe : tablette d'appareillage, 50 kg avec boulons de fixation sur rails de montage
Montage fixe : tablette d'appareillage, 100 kg avec rails de fixation sur rails de montage
Réglable en profondeur : tablette d'appareillage avec rails télescopiques sur rails de montage
Charge admissible
50 kg en charge statique
Consigne de montage
Deux rails de montage supplémentaires sont nécessaires pour le plan de montage intérieur
Remarque
Profondeur max. des tablettes = profondeur de la baie - 100 mm
Dimensions
Largeur: 671 mm
Hauteur: 29 mm
Profondeur: 400 mm
Convient à
Type de coffret: VX
VX IT
TS IT
Largeur: 800 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,264 kg
Poids brut
3,36 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
13,2 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177165847
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
DK Tablettes à fixer sur l'ossature, 500 N, LHP : 671x29x400 mm, ajourées
Documentations
Additional instructions
Notice d'utilisation