Câble de raccordement pour PSM/PDU

Numéro d'article: DK 7200217

Câble de raccordement et rallonge avec différents types de fiches/prises (Schuko/C19/C20).

Numéro d'article:
DK 7200217
Modèle
Rallonge
Description produit
Câble de raccordement et rallonge avec différents types de fiches/prises (Schuko/C19/C20). Câble tripolaire en PVC.
Fiche (type)
Fiche CEI 320 C20
Courant nominal (max.)
16 A
Dimensions
Longueur: 1,8 m
Prises
Prise CEI 320 C19
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,32 kg
Poids brut
0,34 kg
Numéro du tarif douanier
85444290
EAN
4028177519244
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Description produit
Rallonge électrique CEI320 C19/C20