Possibilité d'accès souple grâce à un code personnalisé à 3 chiffres sans clé.
- Numéro d'article:
- DK 7200810
- Modèle
- Poignée Ergoform-S
- Description produit
- Possibilité d'accès flexible grâce à un code personnalisé à 3 chiffres sans clé ou à la fonction passe, indépendante du code chiffré, en utilisant en complément une serrure semi-cylindrique de 40 ou 45 mm selon DIN 18 252.
- Couleur
- RAL 7035
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,5 kg
- Poids brut
- 0,671 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024110
- EAN
- 4028177260016
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Description produit
- TE Poignée de sécurité codée
- Documentations
- Notice d'utilisation