Pour la fixation dans la partie arrière de l'armoire ou pour la fixation latérale dans les baies réseaux.
- Numéro d'article:
- DK 7220500
- Description produit
- Pour la fixation dans la partie arrière ou latérale dans les baies réseaux. La réserve de surlongueurs peut être fixée sur toutes les traverses latérales ou châssis et rails avec une trame au pas de 25 mm, écartement de fixation 150 mm.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Couleur
- RAL 7035
- Dimensions
- Largeur: 280 mm
Hauteur: 151 mm
Profondeur: 75 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,56 kg
- Poids brut
- 0,66 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 3,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177221659
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Description produit
- Réserve de surlongueurs
- Documentations
- Info sheet