Bandeau de prises avec mesure d'énergie

Numéro d'article: DK 7240301

Pour la mesure de la consommation de courant des équipements raccordés, prises : "Schuko", différentes possibilités de montage.

Numéro d'article:
DK 7240301
Description produit
Le bandeau de prises 7x CEE 7/3 (type F - prise de courant de sécurité) avec écran intégré mesure l'énergie consommée par l'ensemble des équipements connectés. Le bandeau de prises au format 19" se fixe directement sur les montants 19", sur les cadres de montage 19", sur l'ossature de la baie ou dans la partie arrière des coffrets muraux. L'équerre de fixation peut être montée dans quatre positions différentes et assure une variété de montage. Sans accessoires de fixation supplémentaires, le bandeau de prises peut être monté sur tous les profilés présentant un pas de fixation de 25 mm.
Avantages
précision de mesure de ± 5 %
Mode de fonctionnement
Mesure du courant, de la tension, de la fréquence, de la puissance effective, de l'énergie active et du déphasage
Matériau
Profilé en aluminium, anodisé incolore
Prises : polycarbonate
Composition de la livraison
Bandeau de prises
2 équerres de montage
Matériel de fixation
Notice d’utilisation
Avec câble de raccordement de 3 m (embouts)
Modèle
Mit Display
Prises
7 x D, Schuko (type F, CEE 7/3)
Dimensions
Hauteur: 45 mm
Profondeur: 50 mm
Longueur: 482,6 mm
Longueur du câble de raccordement
3 m
Câble de raccordement (type)
H05VV-F3G1,5 avec embouts
Cote de fixation
464,1 mm
Tension nominale
230 V AC, 50 Hz
Tension nominale
230 V AC, 50 Hz
Courant nominal (max.)
16 A
Possibilités de montage
Composants avec trame au pas de 25 mm
Montants 19"
Ossature de l'armoire
Coffret mural IT, à l'arrière, transversal (si suffisamment large)
Couleur de la prise
RAL 7035
Plage de température de fonctionnement
5 °C...45 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation)
10 %...80 %
Plage de température de stockage
-15 °C...60 °C
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,88 kg
Poids brut
1,08 kg
Numéro du tarif douanier
85366990
EAN
4028177709416
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Description produit
DK Bandeau de prise, 7x Shuko + ampere
Déclarations
Déclaration de conformité
Fiches techniques
Cahier technique