Adaptateurs, de métrique en pouces, 21"/19"

Numéro d'article: DK 7246030

Pour la fixation d'équipements en pouces sur des rails profilés métriques (535 mm) ou pour la construction de systèmes mixtes.

Numéro d'article:
DK 7246030
Description produit
Ces adaptateurs permettent de fixer des composants 19" sur des montants métriques (535 mm) ou de réaliser des équipements mixtes.
Matériau
Profilé en aluminium extrudé
Dimensions
Hauteur: 6 SU
Unités de hauteur
3 U
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
0,1 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177187184
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
Adaptateur métrique/19" 6SU / 3U