Kit de fixation, 2 U pour composants 19"

Numéro d'article: DK 7246420

Permet l'intégration rapide et aisée d'une surface de montage supplémentaire de 2 U dans une armoire grâce à la fixation à l'ossature de l'armoire ou latéralement sur les rails profilés présents.

Numéro d'article:
DK 7246420
Description produit
Permet l'intégration rapide et aisée d'une surface de montage supplémentaire de 2 U dans une baie grâce à la fixation à l'ossature de la baie ou latéralement sur les montants présents. Les trous de fixation oblongs prévus sur l'équerre autorisent une certaine liberté pour définir l'écartement entre les deux équerres. Cela permet de réaliser facilement des dimensions de fixation en pouces différentes. La deuxième rangée de perforations sert à installer des surfaces de montage supplémentaires si besoin est.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Avec accessoires de fixation
Unités de hauteur
2 U
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
0,172 kg
Poids brut
0,18 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177435735
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
Kit de fixation 2U
Documentations
Info sheet