Panneau guide-câbles avec étriers en acier

Numéro d'article: DK 7257100

Pour le guidage horizontal des câbles de répartition avec 5 étriers de guidage des câbles.

Numéro d'article:
DK 7257100
Description produit
Pour le guidage horizontal des câbles de répartition avec 5 étriers de guidage des câbles.
Matériau
Panneau : tôle d'acier
Étrier : acier
Finition
Panneau : laqué
Étrier : zingué
Couleur
RAL 7035
Remarque
Les cotes indiquées correspondent aux dimensions extérieures.
Dimensions
Largeur: 482,6 mm
Unités de hauteur
2 U
Dimensions de l'étrier
Ring depth: 125 mm
Ring height: 85 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,43 kg
Poids brut
1,43 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
5,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
83024200
EAN
4028177453715
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Description produit
Panneau guide câble 19", 2U