Prise de service femelle A fixer sur l'ossature de la baie

Numéro d'article: DK 7280100

Prise de maintenance pour fixation sur l'ossature de l'armoire / 16 A, intégration d'une prise de maintenance au sein d'un circuit électrique autonome, indépendant du réseau informatique et des onduleurs.

Numéro d'article:
DK 7280100
Description produit
Intégration d'une prise de maintenance dans un circuit électrique particulier, indépendant du réseau informatique et des onduleurs. Installation aisée par fixation sur l'ossature de la baie avec des équerres d'assemblage.
Matériau
Équerre d'assemblage : tôle d'acier
Prise : matière plastique
Finition
Équerre d'assemblage : zinguée
Composition de la livraison
Équerre d'assemblage
Prise pour locaux humides (IP 44)
Matériel de fixation
Tension nominale
230 V
Courant nominal (max.)
16 A
Prises
D, Schuko (type F, CEE 7/3)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,44 kg
Poids brut
0,472 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
1,8 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177552388
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Description produit
Prise de courant (Schuko)
Documentations
Info sheet