Tiroir pour un jeu de montants 19"

Numéro d'article: DK 7282135

Pour la fixation sur la face avant des rails profilés, 482,6 mm (19"). Avec couvercle et rails télescopiques, pour recevoir des documents, des manuels de service et autre petit matériel.

Numéro d'article:
DK 7282135
Description produit
Pour la fixation par la face avant sur les montants 19". Avec couvercle et rails télescopiques, pour recevoir des documents, des manuels de service et autre petit matériel. Le petit modèle en 2 U peut également être monté à l'intérieur d'un cadre pivotant.
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Entièrement monté
Serrure de sécurité 12321
Profondeur utile
244 mm
Largeur utile
411 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
4,54 kg
Poids brut
4,74 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
18,1 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177391406
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
DK Tiroir 19" 2U P=244  RAL7035