Renfort pour montants 19" avec montants en L

Numéro d'article: DK 7284135

S'opposent à la torsion des rails profilés montés lorsque la charge est répartie de manière inégale, fixation directe sur les rails profilés 482,6 mm (19") et au châssis système monté en profondeur.

Numéro d'article:
DK 7284135
Description produit
Ces pièces de renforcement empêchent la déformation des montants fixés sur des équerres de montage lorsque les charges sont inégalement réparties. Elles sont fixées directement sur les montants 19˝ et sur les châssis montés en profondeur (plan de montage intérieur).
Domaines d'application
Pour l'équipement ultérieur d'applications TS existantes
pour baies réseaux TS de 800 mm de largeur
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient à
Type de coffret: TS
Largeur: 800 mm
Dimensions de montage
Installation depth for components: 482,6 mm
Largeur de montage pour les composants: 19"
Consigne de montage
Le châssis TS 17 x 73 mm est également nécessaire pour le niveau de montage intérieur.
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
0,6 kg
Poids brut
0,621 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177167230
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
Fixation médiane pour montants 19"
Documentations
Info sheet