L'installation EFD constitue un système compact 19", 1U de détection précoce d'incendie avec un système d'aspiration actif des fumées.
- Numéro d'article:
- DK 7338221
- Description produit
- Système de détection précoce des risques d'incendie EFD III avec système d'aspiration des fumées contenu dans une unité rackable 19" de hauteur 1 U. Le ventilateur intégré aspire en permanence l'air de la zone à protéger via un système tubulaire en lui faisant traverser deux détecteurs de fumée. Le premier détecteur de fumée est très sensible et déclenche une préalarme. Le second détecteur de fumée déclenche l'alarme principale. Le bon fonctionnement des capteurs est contrôlé en continu par les composants d'évaluation et de commande de la carte de commande.
- Avantages
- Détection précoce de l'incendie
- Coffret rackable 19" sur seulement 1 U
- Testé par la société VdS Schadenverhütung GmbH
- Interface CAN-Bus vers le système de supervision CMC III
- Sorties relais contact sec (alarme de défaut / alarme principale : report groupé des défauts)
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- Coffret : RAL 7035
Face avant : RAL 9005 - Interfaces
- 4 x / 3 x sorties relais pour alarmes et défauts (borniers ou prises RJ12)
- 1 x / 1 x entrée pour contacteur de porte (bornier ou prise RJ12)
- 2 x connexions CAN pour la mise en réseau Master-Slave
- 3 x connexions (dispositif d'alarme externe/déclencheur manuel/réservoir et jauge)
- 1 x sortie de tension pour DET-AC Slave III (24 V DC max. 500 mA)
- 1 x USB
- 2 x interfaces CAN-Bus pour CMC III (max. 16 sur l'UC / 4 sur l'UC Compacte)
- Alimentation électrique sans interruption
- env. 4 h
- Remarque
- L'installation est conçue exclusivement pour une utilisation dans des baies fermées dans lesquelles une personne ne peut pas pénétrer.
- Pour garantir un montage et une mise en service dans les règles de l'art du système de détection et d'extinction d'incendie, celui-ci doit être installé par un installateur qualifié. Rittal se fera un plaisir de vous aider dans cette démarche et vous propose le service adapté à vos besoins.
- Display
- Écran avec informations claires et 6 diodes
- Détecteurs
- Détecteur de fumée optique (sensibilité : atténuation de la lumière d'env. 3,5 %/m)
- Détecteur de fumée optique Haute Sensibilité (sensibilité : atténuation de la lumière d'env. 0,25 %/m)
- Dimensions
- Largeur: 482,6 mm
Hauteur: 44 mm
Profondeur: 490 mm - Plage de température de fonctionnement
- 10 °C...40 °C
- Plage de température de stockage
- -20 °C...65 °C
- Plage de température de stockage des batteries
- -15 °C...40 °C
- Humidité relative de l'air (sans condensation)
- 96 %
- Tension nominale
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Air flow monitoring
- ±10 % env. du débit total
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 14 kg
- Poids brut
- 15 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 57,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 85311095
- EAN
- 4028177699328
- ETIM 9
- EC002685
- ECLASS 8.0
- 40040104
- Description produit
- Détection Précoce EFD III