Unité complémentaire DET-AC III Slave

Référence: DK 7338321

Associé au système DET-AC III Slave, l'ensemble peut éteindre jusqu'à cinq baies juxtaposées.

Référence:
DK 7338321
Description produit
L'unité complémentaire du DET-AC III Master fournit une unité d'extinction supplémentaire. Une unité DET-AC III Slave, qui contient l'agent d'extinction pour une baie, est installée dans chaque baie supplémentaire, en complément de l'unité DET-AC III Master. La détection passe par l'unité DET-AC III Master, même dans une installation comprenant plusieurs baies alignées. Lorsque l'alarme principale est activée, l'unité DET-AC III Master déclenche l'extinction simultanément sur toutes les unités.
Avantages
Gaz d'extinction innovant FK 5-1-12: respectueux de l'environnement, non critique pour les composants IT, en matériau non conducteur
Coffret rackable 19" sur seulement 1 U
Testé par la société VdS Schadenverhütung GmbH
Interface CAN-Bus vers le système de supervision CMC III
Associé au système DET-AC III Master, l'ensemble peut éteindre jusqu'à cinq baies juxtaposées.
Utilisation possible avec EFD III
Sorties relais contact sec (alarme de défaut / alarme principale : report groupé des défauts)
Caractéristiques techniques
L'agent d'extinction est diffusé grâce à une charge propulsive. Unité d'activation électrique intégrale
Contrôle intégré de l'agent d'extinction (témoin allumé lorsque le niveau atteint 15 % de perte)
Volume de protection maximal autorisé : 2,8 m³
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
Coffret : RAL 7035
Face avant : RAL 9005
Agent d'extinction
Modèle: FK 5-1-12
Capacité de remplissage: 1,8 l
Cuve
Matériau: Aluminium
Volume: 2 l
Interfaces
4 x / 3 x sorties relais pour alarmes et défauts (borniers ou prises RJ12)
1 x / 1 x entrée pour contacteur de porte (bornier ou prise RJ12)
2 x connexions CAN pour la mise en réseau Master-Slave
2 x raccordements (dispositif d'alarme externe / déclencheur manuel)
1 x sortie de tension pour DET-AC Slave III (24 V DC max. 500 mA)
1 x USB
2 x interfaces CAN-Bus pour CMC III (max. 16 sur l'UC / 4 sur l'UC Compacte)
Alimentation électrique sans interruption
env. 4 h
Remarque
L'installation est conçue exclusivement pour une utilisation dans des systèmes de baies fermées dans lesquelles une personne ne peut pas pénétrer, avec un volume maximal de 2,8 m³.
To ensure professional assembly and commissioning of the fire alarm and extinguisher system, it must be installed by a trained specialist. Rittal will be happy to assist you and can provide the relevant service.
Dimensions
Largeur: 482,6 mm
Hauteur: 44 mm
Profondeur: 660 mm
Plage de température de fonctionnement
10 °C...40 °C
Plage de température de stockage
-20 °C...65 °C
Plage de température de stockage des batteries
-15 °C...40 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation)
96 %
Tension nominale
24 V (DC)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
19 kg
Poids brut
19,5 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
72,8 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
84248970
EAN
4028177699335
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
Description produit
DET-AC Slave III
Certificats
VDS
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Fiche de sécurité
Informations techniques générales
Plans détaillés