Traverses latérales pour Data Rack

Numéro d'article: DK 7401000

Pour la fixation et la rigidification de deux niveaux de fixation 482,6 mm (19") dans le Data Rack, réglable en longueur.

Numéro d'article:
DK 7401000
Description produit
Elles servent à fixer et à stabiliser le deuxième cadre 19˝ dans le Data Rack. Ces traverses latérales sont réglables en longueur et permettent des écartements de 250, 300 ou 350 mm entre les montants de fixation.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Laqué
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Dimensions de montage
Installation depth for components: 482,6 mm
Largeur de montage pour les composants: 19"
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
0,76 kg
Poids brut
0,906 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177129993
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Entretoises de profondeur